21:15:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 35 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
T | 13 mm | Altura |
B | 9.3 mm | Anchura del anillo interior |
Ca | 97,300 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 162,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
≈m | 72 g | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.2 mm | Distancia entre bordes |
da max | 24 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 21.5 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
dK | 37 mm | Diámetro de bola |
d2 | 32 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | 24 mm | Diámetro de la superficie frontal del anillo de eje |
D1 | 19.5 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
C | 9 mm | Ancho del anillo exterior |
s | 8 mm | Distancia entre superficies planas |
α | 9 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.008 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.011 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
TOT | 0 mm | Altura, tolerancia superior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
TUT | -0.5 mm | Altura, tolerancia inferior |
BUT | -0.24 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.24 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |