16:36:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d2 | 19 mm | Outer diameter eye |
Cr | 6,000 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 1,800 N | Basic static load rating |
d | 5 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 13 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l2 | 42.5 mm | Total length |
B | 8 mm | Width inner ring |
≈m | 15.8 g | Peso |
Medidas
dk | 11.1 mm | Diámetro de bola |
d1 | 7.7 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M5 | Tamaño de rosca |
h | 33 mm | Length of thread |
C1 | 6 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
alpha | 13 ° | Tilt angle |
l1 | 19 mm | Thread length |
l7 | 9 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0.012 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0,003 - 0,035 | Radial clearance |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.003 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Medidas de montaje
r1s | 0.3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
Descargas:
Variante de su producto actual
Thread type | Not clampable | |
Mounting bolt | External thread | |
Engrasadores | Cannot be relubricated | |
Roscado – pasador roscado | No | |
Thread | Left-hand thread | |
Maintenance | Maintenance free | |
Obturaciones | Sin | |
Material de capa deslizante | Sliding foil |
Caracteristicas