17:31:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 434 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
0.5 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 648 mm | Diámetro exterior |
-0.5 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
T | 12 mm | Longitud centraje anillo exterior |
t | 12 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Altura del anillo individual |
≈m | 31 kg | Peso |
Medidas
Di | 545.5 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 542.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.5 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
La | 620 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 10 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
Li | 462 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 14 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 72,500 N | Carga radial máx. tornillos |
hA | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 152,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 385,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 138,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 144,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Precarga | VSP | Bearing with preload |
Caracteristicas