17:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 734 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
0.6 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 948 mm | Diámetro exterior |
-0.6 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
T | 12 mm | Longitud centraje anillo exterior |
t | 12 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Altura del anillo individual |
≈m | 48 kg | Peso |
Medidas
Di | 845.5 mm | |
0.6 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 842.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.6 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
La | 920 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 14 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
Li | 762 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 18 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 109,200 N | Carga radial máx. tornillos |
hA | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 180,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 600,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 163,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 224,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Recubrimiento | RR | Recubrimiento Corrotect |
Juego radial del rodamiento | Standard_VL | Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7 |
Caracteristicas