19:37:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN60120-L-TV
Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN..-L, de doble efecto, anillo de eje largo
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
H | 103 mm | Altura |
Ca | 187,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 550,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 44,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 92,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cua | 51,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
Cur | 12,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Oil | 2,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
nG Grease | 950 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
MRL | 4.2 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 4.39 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 106 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
da min | 88 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Medidas
H1 | 74.5 mm | Altura anillo exterior sobre anillo ondulado |
C | 25 mm | Ancho del anillo exterior |
D1 | 105 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
D2 | 90 mm | Diámetro talón anillo ondulado largo |
D3 | 105 mm | Diámetro exterior anillo ondulado largo |
B | 17.5 mm | Anchura del anillo interior |
B1 | 18.5 mm | Anchura anillo ondulado largo |
B2 | 18 mm | Anchura talón anillo ondulado largo |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 5,300 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 4,300 Nm/mrad | Rigidez basculante |
Mm | 54.5 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
1 µm | Concentricidad axial | |
radial | ZMA60/98 | Tuerca estriada 1 |
axial | AM60 | Tuerca estriada 2 |
MA | 250 Nm | Tuerca par de apriete |
41,144 N | Fuerza de precarga axial | |
90X110X12 | Anillo obturador |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Función fijo, anillo exterior del rodamiento | L | Stepped shaft locating washer extended on one side |
Caracteristicas