22:05:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NN3015-D-K-TVP-SP-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 115 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cr | 112,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 146,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 21,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 9,300 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 11,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.005 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 87 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 107.3 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior | |
Etk 1 nom | 103.2 mm | Injection pitch diameter min |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 105 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
s | 2.3 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TVP | Jaula de plástico |
Clase de tolerancia | SP | Clase de tolerancia SP |
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Cambiar identificación | D | Variante interna D |
Juego radial del rodamiento | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas