16:59:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7201-C-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales B72..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas
Sustituye
B7201C.T.P4S.UL, B7201C.TPA.P4.UL
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 9,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 410 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 50,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 75,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.04 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 16.5 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 27.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 19.6 mm | |
Etk max | 21.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 19.6 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 21.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 35 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 123 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 248 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 109 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 420 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 916 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 19 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 35 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 50 N/µm | Rigidez axial grande |