04:17:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 18,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 12,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 980 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 22,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 34,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.409 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 72 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 93 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
BN | 4 mm | Distancia ranuras anillo |
BN1 | 4 mm | Distancia ranuras anillo |
SN | 10.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
SB | 1.4 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
a | 28.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 74 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 223 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 445 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 213 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 647 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 1,313 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 118 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 173 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 224 N/µm | Rigidez axial grande |