05:22:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7024-E-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales HCB70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 109,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 75,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 9,500 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 14,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.92 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 131 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 169 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 138.6 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 145.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 138.6 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 145.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 49 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 496 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 1,810 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 3,849 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 1,427 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 5,313 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 11,543 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 257 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 410 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 547 N/µm | Rigidez axial grande |