01:47:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 24 mm | Anchura |
Cr | 41,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 29,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,120 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 16,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 22,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 110 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 141 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
BN | 4 mm | Distancia ranuras anillo |
BN1 | 4 mm | Distancia ranuras anillo |
SN | 14.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
SB | 2.2 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
a | 41.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 345 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 905 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,885 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 991 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 2,633 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 5,578 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 215 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 302 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 397 N/µm | Rigidez axial grande |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ángulo de contacto | E | Ángulo de contacto de 25° |
Lubricante | Sin | |
Obturaciones | Sin | |
Forma externa | DLR | Direct lubrication, annular slots with O rings |
Jaula | T | Jaula de tejido duro |
Clase de tolerancia | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
Disposición del grupo de rodamientos | U | Rodamiento único |
Precarga | L | Preload light |
Caracteristicas