20:27:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR90X220X100-2ZL
Rodillo de apoyo
Rodillo de apoyo NNTR..-2ZL, RRCi, sin jaula, de dos hileras con anillo interior, tres bordes en el anillo exterior, cambiador de palets no
Sustituye
NNTR 90X220X100.2ZL
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 220 mm | Diámetro exterior |
B | 100 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 490,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 760,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 112,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 400 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 760,000 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 600,000 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 22.055 kg | Peso |
Medidas de montaje
d2 | 119 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
D1 | 146 mm | Medidas de montaje |
d3 | 5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
R | 10,000 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
3 | Número de agujeros de engrase |
Medidas
C | 98 mm | Ancho del anillo exterior |
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |