00:47:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO30
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Sustituye
RSTO 30
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 62 mm | Diámetro exterior |
Fw | 38 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 19.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 23,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 35,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 4,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 1,300 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 0.256 kg | Peso |
Medidas
E | 46 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |