22:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 14 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 20 mm | Diámetro exterior |
C | 26 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 6,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Cur | 1,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nGA | 8,000 1/min | Velocidad límite de rotación para anillo exterior rotativo |
nGW | 9,500 1/min | Velocidad límite de rotación para eje giratorio |
≈m | 20.3 g | Peso |
Medidas de montaje
Md per | 17.3 Nm | Par permisible |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 70 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | L564 | Grasa (L564/ especificación estándar - dinámica) |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Forma de la superficie exterior | Sin | Superficie exterior regular |
Ejecución elastica | Norma | Muelles de presión de acero |
Caracteristicas