16:19:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Datos técnicos
d | Tr1180x8 | Rosca |
D | 1,430 mm | Diámetro exterior |
B | 117 mm | Anchura |
b | 95 mm | Anchura del anillo de presión |
D1 | 1,325 mm | |
d1 | 1,183 mm | |
s | 39 mm | Carrera, máx. |
2,098.8 cm² | Superficie del pistón | |
300 bar | Presión, máx. | |
6,296 kN | Fuerza de desplazamiento, máx. | |
≈m | 473.4 kg | Peso |
Información adicional
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | E | rosca métrica de paso fino/rosca trapezoidal |