07:59:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas
D | 85 mm | Diámetro exterior |
h | 20 mm | Altura |
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
B | 7 mm | Ancho de la ranura |
b | 6 mm | Diámetro del agujero pasante |
H11 | Diámetro del agujero pasante ajuste | |
c | 6 mm | Distancia agujero |
t | 3 mm | Profundidad de la ranura |
≈m | 370 g | Peso |
Información adicional
AM55, AM60 | Tuerca adecuada |
Descargas: