15:05:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
D | 215 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
a | 410 mm | Longitud de la base |
h1 | 271 mm | Altura |
g | 185 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
K | 86 mm | Anchura del asiento del rodamiento |
≈m | 26.2 kg | Peso |
Medidas
b | 120 mm | Anchura de la base |
c | 45 mm | Altura de la base |
h | 140 mm | Altura del centro |
m | 350 mm | distancia agujero de fijación |
s | 22.225 mm | Tamaño del tornillo |
s | M24 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 26 mm | Anchura de la ranura |
v | 32 mm | Longitud de la ranura |
D2 | 157.5 mm | Diámetro obturación |
D3 | 167.5 mm | Diámetro ranura de obturación |
D5 | 164.7 mm | Diámetro exterior obturación de laberinto |
g1 | 6 mm | Anchura ranura de obturación |
g2 | 163 mm | Distancia obturación |
g3 | 15 mm | Grosor de pared |
g4 | 45 mm | Distancia lubricación con aceite |
m1 | 300 mm | Distancia agujeros asadores alineados m1 |
n3 | 115 mm | Distancia lubricación |
n4 | 165 mm | Distancia lubricación obturación |
u1 | 8 mm | Bore diameter u1 |
u2 | 18 mm | Bore diameter u2 |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: