12:10:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE25-XL-N
Soporte de apoyo
Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Sustituye
RASE25-N
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
L | 130 mm | Longitud total |
H2 | 70 mm | Altura |
≈m | 0.75 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 102.5 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 11 mm | Anchura (ranura) |
N1 | 19 mm | Longitud (ranura) |
Medidas
H | 36.5 mm | Distancia eje geométrico |
A | 36 mm | Anchura (base) |
A1 | 21 mm | Anchura (cabezal) |
H1 | 14.5 mm | Altura (base) |
B1 | 44.5 mm | Anchura total del anillo tensor |
S1 | 27 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
ASE05 | Soporte | |
GE25-XL-KRR-B | Referencia rodamiento | |
KASK05 | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |
Ranura | N | Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección |