23:14:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA210-29
Soporte tensor con rodamientos
Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 46.04 mm | Diámetro del agujero |
L | 190 mm | Longitud total |
U | 54.6 mm | Altura total de la unidad |
≈m | 2.21 kg | Peso |
Medidas de montaje
N | 16 mm | Agujero de fijación |
N1 | 76 mm | Longitud (ranura) |
N2 | 16 mm | Anchura (ranura) |
J | 157 mm | Distancia agujero de fijación |
Medidas
A1 | 18 mm | Grosor de la brida |
A2 | 22 mm | Distancia pista de rodadura |
A | 37.5 mm | Altura soporte |
V | 115 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
W | 94 mm | Anchura de la ranura lateral del alojamiento |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
FA210 | Soporte | |
UC210-29 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |