01:37:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 32 mm | Bolt diameter |
D | 81.6 mm | Outer diameter housing |
D1 | 117 mm | Diameter flange |
B | 102 mm | Total height unit |
Cr | 50,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 40,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2.59 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 98 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
d1 | 28 mm | Diameter adapter |
d2 | M12x1,25 | Fixing bore metric |
d3 | 25.5 mm | Length locking device |
G | M22x1,5 | Connection thread |
lG | 28.5 mm | Length thread |
a3 | 12 mm | Width of adapter |
n | 6 | Número de agujeros roscados |
Medidas
D2 | 70 mm | Outer diameter bearing |
B1 | 12 mm | Thickness of flange |
B2 | 61.5 mm | Height housing |
Descargas: