16:52:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 6,000 mm | Max. length 1 |
DW | 12 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 22 mm | |
C | 178,800 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 288,300 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 1,220 g/m | Peso |
Medidas de montaje
EB | 22.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 18 mm | Min. |
EH | 11 mm |
Medidas
LW | 18 mm | Length rolling element |
jk | 16 mm | |
ak1 | 10 mm |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12022 |