21:16:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos












Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
H | 44 mm | Altura sistema |
B | 100 mm | Anchura del carro |
L | 145 mm | longitud general del carro |
C | 47,500 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 100,000 N | Capacidad de carga estática 1 |
M0x | 2,625 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 1,890 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 1,890 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
≈m | 2.23 kg | Peso |
Medidas de montaje
A1 | 33 mm | |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Anchura de la guía |
A2 | 9 mm | |
L1 | 113 mm | |
LS | 1.65 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
H1 | 6.7 mm | |
H4 | 10.3 mm | |
H5 | 6.75 mm | |
T5 | 13 mm | |
T6 | 8.3 mm | |
G2 | M10 | tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K3 | M8 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K6 | M8 | Tornillos de fijación debajo (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 12 Nm | Par de apriete máximo 2 |
D2 | 8.6 mm | |
A3 | 8.3 mm | Posición del conector de lubricación |
G3 | M6 | Conector de lubricación |
t G3 | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
A4 | 7 mm | Posición del conector de lubricación |
G4 | M6 | Conector de lubricación |
t G4 | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
JL6 | 32.5 mm | Posición del conector de lubricación |
Información adicional
VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 35 | |
Version | B | |
Carriage design | NL | Carro bajo, largo |