07:19:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos












Métrico
Imperial
Medidas principales
lmax | 5,860 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 42 mm | Altura sistema |
B | 90 mm | Width carriage |
L | 127 mm | Overall length carriage |
Datos técnicos
C | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica 2 |
C0 | 74,000 N | Static load rating 2 |
M0x | 1,310 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 1,240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 1,240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
Medidas de montaje
A1 | 31 mm | |
JB | 72 mm | |
b | 28 mm | Anchura de la guía |
Tolb | -0.005 mm | Tolerancia superior |
Tolb | -0.03 mm | Lower tolerance |
A2 | 9 mm | |
L1 | 100 mm | |
Ls | 1.65 mm | |
JL | 52 mm | |
JLZ | 44 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 5.9 mm | |
H4 | 13.8 mm | |
H5 | 6.25 mm | |
T5 | 12 mm | |
T6 | 11.5 mm | |
h | 23.5 mm | |
h1 | 11 mm | |
G2 | M10 | Fixing screws |
G2 MA | 41 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K1 | M8 | Fixing screws |
K1 MA | 41 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K3 | M8 | fixing screws |
K3 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 4 |
K6 | M8 | Fixing screws |
K6 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 4 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8.6 mm | |
A3 | 11.5 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 7 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 29.5 mm |
Productos relacionados
KWVE30-B-L | Compatible with the following carriage | |
TKVD30 | Suitable Guide Rail |
Notas a pie de página
1

2

3

4

5

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 | |
Carriage design | L | Carro largo |
Version | B |