00:59:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lmax | 2,000 mm | máximo de longitud 1 |
B | 66 mm | anchura |
Tol B | -0,1 | tolerancia |
H | 28 mm | altura |
Tol H | -0,1 | tolerancia |
Medidas de montaje
jB | 44 mm | |
jB2 | 11 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 15 mm | 2 |
aR max | 55 mm | 2 |
aL min | 15 mm | 2 |
aL max | 55 mm | 2 |
16.5 mm | ||
N2 | 15 mm | |
K1 | M8 | tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 41 Nm | pares de los tornillos de fijación 3 |
d1 | 10 mm | diámetro del agujero |
Productos relacionados
KVK15 | tapón de protección adecuado 4 | |
RUS19069, RUS19105, RUSV30069-KS, RUSV30105-KS, PR14032, PR14044 | adecuado para rodamientos lineales de rodillos 5 |
Notas a pie de página
1
2
3
4
5
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 6628 |