21:26:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos










Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 30 mm | Diameter of ball complement |
H | 60 mm | Heigth |
L | 68 mm | Longitud |
B | 87 mm | Anchura |
Cmax | 5,900 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 6,000 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0.76 kg | Peso |
Medidas de montaje
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 43.5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
B2 | 14.3 mm | |
JL | 45 mm | Distance 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 35 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H5 | 9.7 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 34 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8.4 mm | |
N4 | 2.5x5.3 | 3 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple |
W | 3 mm | Width across flats |
6 | Ball rows | |
α | 57 ° | Angle |
Notas a pie de página
1

2

3


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |
Productos vistos recientemente