03:18:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 6 mm | Diámetro del eje |
D | 12 mm | Diámetro exterior |
L | 22 mm | Longitud |
Cmin | 340 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 240 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 390 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 340 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 7.3 g | Peso |
Medidas de montaje
JL4 | 4 mm | |
N2 | 2 mm |
Notas a pie de página
1


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 06 | |
Seal | PP | Sealed |