12:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 12 mm | Diámetro del agujero de la bola |
D | 22 mm | Diámetro exterior |
L | 32 mm | Longitud |
Cmin | 630 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 600 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 900 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 1,100 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 0.02 kg | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 22.6 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 1.3 mm | |
DN | 21 mm | |
N4 | 3 mm | |
8 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 | |
Seal | PP | Sealed |