01:47:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 40 mm | Diámetro del agujero de la bola |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
L | 80 mm | Longitud |
Cmax | 6,300 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 4,350 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 0.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
B2 | 19 mm | Anchura del orificio del sector 2 |
T4 | 2.2 mm | |
A10 | 1.5 mm | Ángulo del orificio del sector |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 56 ° | Ángulo del orificio del sector |
b1 max | 3 mm | |
5 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2

3



Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | indicación de tamaño |
Seal | PP | Sealed |