11:34:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
dLW | 16 mm | Diameter Shaft |
dLWTol | h7 | Diameter tolerance shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -18 µm | Diameter Shaft low |
d | 7 mm | Inner diameter |
dTol | 0.15 mm | Inner diameter tolerance high |
dTol | -0.15 mm | Inner diameter tolerance low |
Lmax | 5,700 mm | Length total maximum |
≈m | 1.26 kg/m | Peso |
Medidas de montaje
SHDmin | 0.8 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t2 | 7 µm | Parallelism |
t3 | 0.3 µm | Straightness |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Notas a pie de página
1

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 16 | indicación de tamaño |
Tolerance diameter | H7 | |
Material | C60 | Heat treatable steel (material no.:1.0601) |