22:18:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
BGR | 12 | Dimension PIN |
G1 | M10 | |
G2 | M10 | |
L1 | 50 mm | |
≈m | 45 g | Peso |
Medidas de montaje
A5 | 33.5 mm | |
Ds | 21 mm | |
d | 12 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 8.4 mm | |
L3 | 19.5 mm | |
L7 | 5 mm | |
S | 1.8 mm | |
W1 | 17 mm | |
W2 | 6 mm |
Información adicional
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Possible track roller-pin combinations |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 |