23:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 30 mm | Diameter of ball complement |
H | 60 mm | Height |
L | 50.2 mm | Longitud |
B | 67 mm | Anchura |
C | 3,300 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 2,700 N | Capacidad de carga estática 1 |
≈m | 0.419 kg | Peso |
Medidas de montaje
JB | 53 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 49.6 mm | |
A5 | 33.5 mm | |
H2 | 30 mm | Center height |
Tol H2 | +0,010 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,014 | Lower tolerance |
H4 | 42.7 mm | Mounting Dimension |
H5 | 8 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 29 mm | Mounting Dimension |
A3 | 18 mm | |
G2 | M8 | |
N1 | 6.6 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
Notas a pie de página
1

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 | |
Version | B | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |