00:29:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M25x1,5 | Rosca |
d2 | 38 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
≈m | 34 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 32 mm | Diámetro del chaflán |
b | 5 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 34 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 24,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB5 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: