17:55:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24092-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 430 mm | Alésage |
G | Tr460X5 | Filetage |
B1 | 300 mm | Longueur de la douille |
≈m | 80.8 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M8 | Filetage connecteur huile |
a | 6.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 12 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 460 mm | Alésage |
d2 | 540 mm | Diamètre extérieur |
B3 | 75 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3092 | Ecrou à encoches | |
MS3088 | Fusible | |
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |