01:28:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3032
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 140 mm | Bore diameter |
G | M160x3 | Thread |
B1 | 93 mm | Sleeve length |
≈m | 5.5 kg | Peso |
Dimensions
d | 160 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 190 mm | Outside diameter nut |
B2 | 27.5 mm | Width nut and lock |
Additional information
KML32 | Locknut | |
MBL32 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Design | Standard | Without |