10:51:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3126X408
Manchon de serrage
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Información de productos

Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
d1 | 114.3 mm | Alésage |
d1 | 114.3 mm | Alésage |
G | M130x2 | Filetage |
B1 | 92 mm | Longueur de la douille |
≈m | 3.83 kg | Peso |
Dimensions
d | 130 mm | Alésage roulement |
d2 | 165 mm | Diamètre extérieur de l’écrou |
B2 | 23 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KM26 | Ecrou à encoches | |
MB26 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Design | Norme | Sans |