12:20:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3984-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 400 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr420X5 | Rosca |
B1 | 168 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 38.6 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 3.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 420 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 490 mm | Diámetro exterior |
B3 | 65 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3084 | Tuerca estriada | |
MS3084 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |
Productos vistos recientemente