10:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 5 7/16 in | Diámetro del agujero (pulgadas) |
G | 6,284 | Rosca |
8 | Roscas por pulgada | |
B1 | 4 9/16 in | Longitud del casquillo (pulgada) |
d2 | 8 1/16 in | Diámetro exterior de la tuerca (pulgada) |
≈m | 15.543 lbs | Peso |
Medidas
d | 6 1/4 in | Diámetro del agujero del rodamiento (pulgada) |
B2 | 4 3/4 in | Anchura tuerca y cierre (pulgada) |
Información adicional
AN-32 | Tuerca estriada | |
W-32 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas: