00:09:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81103
Disco-eje
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 30 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
B | 2.75 mm | Height shaft washer |
≈m | 11.5 g | Peso |
Medidas de montaje
rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
Descargas: