00:09:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81213
Disco-eje
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 100 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
B | 8 mm | Height shaft washer |
≈m | 272.9 g | Peso |
Medidas de montaje
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Descargas: