01:08:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81234
Disco-eje
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 237 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
B | 16.5 mm | Height shaft washer |
≈m | 2.69 kg | Peso |
Medidas de montaje
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Descargas: