23:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89318
Disco-eje
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 155 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
B | 13.5 mm | Height shaft washer |
≈m | 1.31 kg | Peso |
Medidas de montaje
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Descargas: