10:20:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D2 | 85 mm | Diámetro del agujero de la contraplaca |
D3 | 115 mm | Diámetro de brida en el lado exterior |
C | 11.5 mm | Altura contraplaca |
≈m | 0.304 kg | Peso |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas: