12:09:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM130
Tuerca estriada de precisión
Tuercas estriadas de precisión AM, segmentos de sujeción
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | M130X2 | Rosca |
D | 165 mm | Diámetro exterior |
h | 30 mm | Altura |
FaB | 900,000 N | Carga de rotura, axial |
ML | 1,600 Nm | Desprendimiento |
MAL | 250 Nm | Referencia de par de montaje |
Mm | 92 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
≈m | 1.67 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mm | 20 Nm | Montaje del tornillo de fijación del par |
Medidas
b | 8 mm | Diámetro del agujero ciego |
t | 10 mm | Profundidad del agujero ciego |
d1 | 152 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura 1 (agujeros) |
c | 10 mm | Distancia agujero |
m | M10 | Roscado – pasador roscado |
H11 | Diámetro del agujero ciego en el ajuste del alojamiento |
Descargas: