18:15:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM70
Tuerca estriada de precisión
Tuercas estriadas de precisión AM, segmentos de sujeción
Sustituye
AM 70
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | M70X2 | Rosca |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
h | 28 mm | Altura |
FaB | 650,000 N | Carga de rotura, axial |
ML | 450 Nm | Desprendimiento |
MAL | 130 Nm | Referencia de par de montaje |
Mm | 14.7 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
≈m | 780 g | Peso |
Medidas de montaje
Mm | 15 Nm | Montaje del tornillo de fijación del par |
Medidas
b | 8 mm | Diámetro del agujero ciego |
t | 10 mm | Profundidad del agujero ciego |
d1 | 90 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura 1 (agujeros) |
c | 9 mm | Distancia agujero |
m | M8 | Roscado – pasador roscado |
H11 | Diámetro del agujero ciego en el ajuste del alojamiento |
Descargas: