08:33:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 65 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 92 mm | Diámetro exterior |
s | 1.5 mm | Grosor |
≈m | 28 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 79 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 8 mm | Distancia solapa |
M | 62.5 mm | Distancia solapa |
b1 | 7 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: