04:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MBL34
Chapa seguridad
Chapas de seguridad MBL, medidas principales según DIN 5406
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 170 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 211 mm | Diámetro exterior |
s | 2.5 mm | Grosor |
≈m | 178 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 190 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 18 mm | Distancia solapa |
M | 164 mm | Distancia solapa |
b1 | 16 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: