05:27:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
b1 | 32 mm | Longitud del anillo elástico de seguridad |
e | 28 mm | Anchura interior del anillo elástico de seguridad |
h1 | 15 mm | Altura anillo elástico de seguridad |
≈m | 101 g | Peso |
Medidas de montaje
b3 | 34 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 10 mm | Altura de la ranura de retención |
Medidas
s | 5 mm | Grosor |
d5 | 14 mm | Diámetro de la distancia entre los agujeros de fijación |
Información adicional
M12x22 | Perno hexagonal | |
87 Nm | Montaje de tornillo de par |
Descargas: