05:27:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
b1 | 24 mm | Longitud del anillo elástico de seguridad |
e | 25.5 mm | Anchura interior del anillo elástico de seguridad |
h1 | 12 mm | Altura anillo elástico de seguridad |
≈m | 59 g | Peso |
Medidas de montaje
b3 | 26 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 9 mm | Altura de la ranura de retención |
Medidas
s | 4 mm | Grosor |
d5 | 11 mm | Diámetro de la distancia entre los agujeros de fijación |
Información adicional
M10x20 | Perno hexagonal | |
51 Nm | Montaje de tornillo de par |
Descargas: