17:14:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-10-10-17-08
Rueda tensora para cadenas
Ruedas tensoras para cadenas KSR..-L0, ruedas para cadenas, de acero o de acero sinterizado
Sustituye
KSR 16.LO.10.10.17.08
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 16.2 mm | Diámetro del agujero |
d | 0.1 mm | Tolerancia superior |
d | 0 mm | Tolerancia inferior |
C1 | 8.7 mm | Grosor de rueda tensora |
D0 | 86.4 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (engranaje) |
Dk | 93.1 mm | Diámetro de la punta (engranaje) |
≈m | 0.31 kg | Peso |
Medidas de montaje
p | 15.875 mm | Dentado |
z | 17 | Número de dientes |
x | Cadena ISO | |
x | Cadena ANSI |
Medidas
C2 | 1.3 mm | Anchura del chaflán |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
C | 12 mm | Ancho del anillo exterior |
B | 18.3 mm | Anchura del anillo interior |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Productos vistos recientemente