17:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24020
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 95 mm | Diámetro del agujero |
G | M105x2 | Rosca |
B1 | 62 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 0.5 kg | Peso |
Medidas
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 9 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 12 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:30 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |