18:10:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24052
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 240 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr270X4 | Rosca |
B1 | 162 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 11.6 kg | Peso |
Medidas
d | 260 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 16 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 20 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:30 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |